Imagem em breve
Brasil reúne clima, crédito e tecnologia para energia limpa
A vantagem de um infravermelho é poder medir temperatura sem contato, o que é bastante útil quando se tem algum componente em movimento. Outro benefício é que normalmente ...
https://br.omega.com/noticias/energia-limpa.html - 58K - 5/16/2024
Anemômetro Portátil com Função de Resfriamento do Vento
Anemômetro Portátil com Função de Resfriamento do Vento imagem meramente ilustrativa Mede a temperatura ambiente e ... com a capacidade de medir a temperatura, velocidade ...
https://br.omega.com/pptst/HHF-308.html - 84K - 5/16/2024
Transdutores de pressão diferencial
Transdutores de pressão com diferencial são utilizados em medições de vazão, onde podem medir a ... Desempenho Configurável e de Alta exatidão em Altas Temperaturas para ...
https://br.omega.com/subsection/transdutores-pressao-diferencial.html - 187K - 5/16/2024
Medidores de pH e íons de Bancada
de pH e íons de Bancada Medidores de pH são ferramentas para laboratórios e indústrias, ideais para medir mV, íons e temperaturas, economizando pela alta qualidade do material ...
https://br.omega.com/subsection/medidores-ph-ions-bancada.html - 65K - 5/16/2024
Célula de Carga Tipo Pino
Descrição A Série LCP é uma série de pinos de carga compactos projetados para medir tensão e compressão. ... A série LCP é compensada por temperatura. Especifcações ...
https://br.omega.com/pptst/LCP-SERIES.html - 80K - 5/16/2024
Cartões e Placas de Entrada Analógica e Multifuncionais
têm combinações diversas, com possibilidade para medir sensores de processo, como transdutores de pressão e de temperatura, com saídas analógicas para controle ideal de ...
https://br.omega.com/subsection/cartoes-placas-entrada-analogica-multifuncionais.html - 92K - 5/16/2024
Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
não intrusivos que utilizam vibrações acústicas para medir a vazão de determinado líquido. ... Mudanças significativas na temperatura do tubo ou alto nível de vibração podem ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 5/16/2024
Sondas Termopar para Uso Pesado - Omega Engineering
Sondas Termopar com Junção de Transição Reforçada para Uso Pesado Série TJ36 Sondas Termopar para Uso Pesado - Omega Engineering | Série TJ36 Sondas Termopar para Uso Pesado ...
https://br.omega.com/pptst/TJ36-ICIN.html - 85K - 5/16/2024
Controladores/Medidores de Alto Desempenho ⅛ DINTemperatura...
Controladores/Medidores de Alto Desempenho ⅛ DIN Temperatura, Tensão/Deformação e Processos Série ... Estes aparelhos podem medir um amplo espectro de tensão CC e intervalos de ...
https://br.omega.com/pptst/DP41.html - 91K - 5/16/2024
Kits de velocidade do ar portáteis
Os kits de velocidade de ar portáteis oferecem a oportunidade para você medir a velocidade do ar em qualquer lugar. ... Medidor Portátil de Temperatura/Velocidade de Ar com ...
https://br.omega.com/subsection/kits-velocidade-ar-portateis.html - 93K - 5/16/2024
Sensores de Temperatura
Temperatura Tudo o que você precisa para medir e monitorar temperaturas de aplicação. Série HH500 Série HH500 Termômetros Digitais Portáteis VER MODELOS E PREÇOS » Série ...
https://br.omega.com/subsection/sensores-temperatura.html - 206K - 5/16/2024
Condicionadores de sinal e Transmissores
Transmissores de temperatura, como os condicionadores de sinal, utilizam dois fios para a montagem em trilho DIN, o que confere maior qualidade no ato de medir Condicionadores de ...
https://br.omega.com/subsection/condicionadores-sinal-transmissores.html - 198K - 5/16/2024
Testadores Portáteis de pH e temperatura
Portáteis de pH e temperatura Testadores portáteis de temperatura e pH são ferramentas ... » WTS Series WTS Series Tiras para medir pH, Alcalinidade, Cloro, Ferro, Dureza ...
https://br.omega.com/subsection/testadores-portateis-ph-temperatura.html - 65K - 5/16/2024
Termopar Revestido em PFA
Termopar Revestido em PFA Precisa medir a temperatura de soluções químicas? E corrosivas também? As sondas revestidas em PFA são perfeitas para você, seja para uso em ...
https://br.omega.com/subsection/termopar-revestido-pfa.html - 66K - 5/16/2024
Medidores de Umidade Portáteis
Umidade Portáteis Medidores de umidade portáteis são excelentes ferramentas para medir temperatura e umidade em qualquer lugar. Escolha dentre vários medidores, com diversidade ...
https://br.omega.com/subsection/portateis-medidores-umidade.html - 73K - 5/16/2024
Termopares para Altas Temperaturas e Termopares Exóticos
para Altas Temperaturas e Termopares Exóticos Termopares são perfeitos para você medir e avaliar altas ... Sondas Termopar em Super OMEGACLAD(tm) - Sondas de ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-altas-temperaturas-exoticos.html - 100K - 5/16/2024
Sondas Revestidas em PFA
Revestidas em PFA As sondas RTD revestidas em PFA são perfeitas para medir a temperatura de soluções químicas cáusticas ou corrosivas em ambientes industriais e em ...
https://br.omega.com/subsection/sondas-revestidas-pfa.html - 65K - 5/16/2024
Calibradores de Alta Precisão
Calibradores de alta precisão para laboratório são unidades transportáveis projetadas para medir temperaturas e mantê-las controladas, com estabilidade e uniformidade altas em ...
https://br.omega.com/subsection/calibradores-alta-precis%C3%A3o-laboratorio.html - 94K - 5/16/2024
Calibradores de Alta Precisão
Alta Precisão Precisa de calibradores? Com alta precisão, essas unidades transportáveis foram projetadas para medir temperaturas e avaliar a estabilidade e a uniformidade em ...
https://br.omega.com/subsection/calibradores-alta-precis%C3%A3o-teste.html - 91K - 5/16/2024
Termopares Infravermelhos para Medição Sem Contato
são formas práticas e eficazes de medir com máxima precisão e, além disso, ... VER MODELOS E PREÇOS » OS136 OS136 Sensor / Transmissor de Temperatura Infravermelho ...
https://br.omega.com/subsection/termopares-infravermelhos-medicao-sem-contato.html - 108K - 5/16/2024
Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos
Transmissor de Temperatura por Infravermelho Produtos Relacionados Saiba mais sobre OS136 ... Uma das maneiras mais fáceis de medir e registrar a temperatura é com um termopar. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/Medicao-de-temperatura-em-ambientes-eletromagneticos.html - 70K - 5/16/2024
Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç...
Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeração Transdutores de ... Os transdutores de alta temperatura são a solução mais comum para medir a ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transdutores-pressao-alta-temperatura-elementos-refrigeracao.html - 70K - 5/16/2024
Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
não intrusivos que utilizam vibrações acústicas para medir a vazão de determinado líquido. ... Mudanças significativas na temperatura do tubo ou alto nível de vibração podem ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 5/16/2024
Monitoramento da Qualidade do Ar | Coisas que você deve saber
ou monóxido de carbono, que são prejudiciais. As características desse ar, tais como temperatura, umidade e ... Sensores Pt-100 para Medir a Temperatura do Ar ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/monitoramento-da-qualidade-do-ar.html - 65K - 5/16/2024
Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
pode resultar de uma variedade de influências internas ou externas, incluindo pressão, temperatura ou mudança ... têm como objetivo medir uma deformação mecânica ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 5/16/2024
Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
completam a coleta de dados de medição do fluxo ... Como Medir a Velocidade do Ar A pergunta mais precisa é ... Transmissor industrial de velocidade/temperatura de ar ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 5/16/2024
Artigos Técnicos - OMEGA Engineering®
não intrusivos que utilizam vibrações acústicas para medir a vazão de determinado líquido. ... Medição de Temperatura em Ambientes Eletromagnéticos Indústria 4.0 - A próxima ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/ - 62K - 5/16/2024
Medição de Corrente Elétrica com um Sistema de Aquisição...
... grande demais para que possa medir diretamente. Este tipo de derivação é um resistor com uma ... seus aumentos de temperatura, um fenômeno conhecido como deriva térmica. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/medicao-corrente-eletrica-sistema-aquisicao-de-dados-tensao.html - 72K - 5/16/2024
A Função de Transmissores de Fluxo e Pressão e Transdutores...
... Técnicas Transdutores de Pressão de Alta Temperatura e Elementos de Refrigeraç... ... que utilizam vibrações acústicas para medir a vazão de determinado líquido. ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/transmissores-fluxo-nivel-monitoramento-pressao-recipiente.html - 72K - 5/16/2024